Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

TRBU, Hadica z ťažkozápalného materiálu, dvojvrstvová, vnútorná vrstva polyuretán, mäkká

Spatter proof

  • Ochrana proti poškodeniu od zváracích iskier – Z ťažkozápalného materiálu, v súlade s UL94V-0
  • Možnosť použitia na rôzne média – použiteľná pre vodu aj vzduch
  • Vhodná pre pohyblivé aplikácie – dobré pružné vlastnosti
  • Ochrana vnútornej vrstvy.

Základné technické informácie

  • vonkajší priemer hadice: 3.2 až 12 mm
  • dĺžka zvitku: 100 m
  • prevádzková teplota: -20 až 80 °C.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.