Registrácia neexistuje. Prosím, kontaktujte sales@smc.sk
Digitálny katalóg
Tlmiče hluku radu AN ponúkajú rôzne prevedenia s nízkym odporom pri odvzdušnení a jednoduchú montáž. Dokáže znížiť hluk pri odvzdušnení až o 35dB(A) a sú z ťažkozápalného materiálu vyhovujúcemu UL94-V0. Rad AN je dostupný s R alebo NPT závitmi.
Rad 25 je kovový tlmič hluku so zosilnenou konštrukciou proti rázom. Je priepustný v jednom smere a bráni rozptýleniu hmly a hluku. K dispozícii s R alebo NPT závitmi.
Redukcia hladiny hluku o 40dB(A) pomocou tlmičov ANA1 vo výrobných miestnostiach znižuje úroveň hluku až pod 85dB(A). ANB1 znižuje hluk o úroveň 38dB(A) s väčšou efektívnou plochou, ale rovnakými závitmi ako pri ANA1. Taktiež sú použiteľné pre spoločné odvzdušňovanie pri ventilových blokoch.
Požiadavky spracovateľského priemyslu a PET výrobcov strojov na 2/2 a 3/2 pilotne ovládané elektromagnetické ventily pre vysoké tlaky sú teraz zodpovedané s uvedením SMC najnovšej série VCH. Určené pre použitie so vzduchom alebo inertnými plynmi, môžu tieto nové ventily pracovať až do maximálneho tlaku 5,0MPa, čím výrazne prevyšujú existujúcu sériu VXH. Konštruované pre veľké prietokové objemy a so závitmi zodpovedajúcimi norme ISO1179 - 1 vo veľkostiach pripojenia G1/2 až G1, sú tu zaručené vysoké prietoky a v dôsledku zníženia celkového objemu pilotnej komory je ich reakcie možné teraz merať v milisekundách. Navyše séria VCH ponúka krytie zodpovedajúce IP65 a DIN konektor ako štandard. Vďaka svojej jedinečnej konštrukcii bez-kolíznej armatúry s elastomérovými tlmičmi a uretánovou membránou sa potvrdilo, že je životnosť ventilov vyššia ako 10 miliónov cyklov. V súčasnosti je séria VCH k dispozícii v štyroch rôznych konfiguráciách ventilov. 2/2 ventil normálne uzavretý - VCH41. 2/2 ventil normálne otvorený - VCH42, označenie pre 3/2 ventil - VCH410, so spätným ventilom - VCHC40.
Tlmič hluku s integrovaným filtrom radu AMC filtruje vypúšťaný vzduch a zároveň znižuje hlučnosť o 35dB. AMC dokáže odstrániť až 99,9° olejovej hmly. Je k dispozícii s R, NPT alebo G závitmi.
Tlmič hluku s filtrom AMP môže byť použitý v čistých priestoroch. V závislosti na prevádzkových podmienkach môže vyfukovaný vzduch dosiahnuť triedu 100. Tým, že vzduch môže byť vypustený v čistých priestoroch, nie sú potrebné dodatočné zvody pre odfuk, čo znižuje náklady a šetrí miesto.