Všeobecné informácie o produkte
Vybrané prvky
Pohony
Ventily a ventilové bloky
Air Management System
Potrebujete pomôcť s výberom produktov?
Pomoc & Podpora
Dokumenty na stiahnutie
Smernice
O nás
Podpora vzdelávania
Naše záväzky
Médiá a udalosti
Vitajte v SMC !
Sériová komunikácia pre Vaše aplikácie
Je známe, že použitím sériovej komunikácie vo výrobnom procese sa znížia náklady na kabeláž, konektory, inštaláciu, taktiež sa skráti proces nastavenia a čas na vypracovanie elektrických schém a dokumentácie k zariadeniu.
SMC rozšírilo možnosti priemyselnej komunikácie s ohľadom na flexibilitu a všestrannosť, čo sú aktuálne požiadavky trhu. SMC Vám ponúka sériové jednotky pre realizáciu "Sériovej komunikácie pre Vaše aplikácie":
Zistite, ktoré prvky sú vhodné pre riadenie ventilových blokov a sú kompatibilné s navrhnutou priemyselnou zbernicou, ktorá navíac umožňuje vzdialený přístup pre zber dát a diagnostiku takmer z akéhokoľvek miesta a posunie Vašu aplikáciu do éry IIoT.
Ak chcete vidieť naše video, musíte súhlasiť s používaním súborov cookie. Kliknite na nastavenie súborov cookie a vychutnajte si naše video.
Decentralizovaný
Centralizovaný
Séria EXW1/EX600-W
Kompatibilné komunikačné protokoly: EtherNet/IPTM, PROFINET, CC-Link
Séria EX600-W
Kompatibilný komunikačný protkol: IO-Link
Otázky na SMC
Séria EX500
Kompatibilné komunikačné protokoly: EtherNET/IPTM, PROFINET
Séria EX600
Kompatibilné komunikačné protokoly: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus/TCP, Ethernet POWERLINK
Séria EX260
IO-Link, EtherCAT, EtherNet/IPTM, PROFIsafe, PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNet®, CC-Link, CANopen, Ethernet POWERLINK
Séria EX245
Kompatibilné komunikačné protokoly: PROFIsafe, PROFINET, konektory v súlade s AIDA
Príklady aplikácií sériovej komunikácie vo výrobnom procese:
Kolaboratívne roboty s optimalizovanou bezpečnosťou strojov
Doprava sypkých materiálov, centrálne riadenie
Rýchle prepojenie a jednoduchá výmena nástrojov u robotických ramien
Vhodné pre uchopenie predmetov pri manipulácii robotom
Vhodné pre presun predmetov