SMC, svetovému lídrovi trhu v oblasti priemyselnej automatizácie s pneumatickými a elektrickými systémami, sa podarilo vyhovieť zvyšujúcemu sa dopytu priemyslu po malých jednotkách sériového prenosu údajov (Gateway), ktoré budú ponúkať jednoduchšie elektrické pripojenie a celkovú inštaláciu. Preto SMC inžinieri vyvinuli novú sériu EX510, decentralizovaný systém sériového prenosu údajov (Gateway), ktorý je možné použiť pre celý rad aplikácií. Séria EX510 je ideálny pre spracovanie ako digitálnych vstupov tak aj výstupov z PLC z celého zbernicového systému. K výhodám decentralizovaného systému patria zníženie elektrického predrôtovania a veľkosť PLC v porovnaní s podobnými systémami paralelného prenosu údajov, a aj to, že I/O moduly môžu byť umiestnené až 20 metrov od Gateway jednotky, aby mohli byť v blízkosti aplikácie. Séria EX510 je vhodná pre komunikačné protokoly CC-Link, DeviceNet a Profibus a má kapacitu pre až 64 digitálnych vstupov a 64 digitálnych výstupov. Ďalšie vlastnosti tohoto systému sú vetvy po 4 vstupoch a 4 výstupoch, čo znamená, že je možné pripojiť niekoľko samostatných ventilov a snímačov, vrátane snímačov tlaku a prietoku, a taktiež snímačov polohy do jednej Gateway jednotky. Séria EX510 bola navrhnutá taktiež s ohľadom na jednoduchú inštaláciu, takže všetky jednotky môžu byť namontované na DIN lištu a majú konektory, pri ktorých nie je potrebné odizolovať vodiče pre elektrické pripojenie. Ďalšiu úsporu času ponúka séria EX510 v kombinácii s vopred predrôtovaným ventilovým blokom zostaveným z ventilov série SY, SYJ alebo VQZ.