Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

SYJ7000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, so závitmi v telese / montáž na základovú dosku

  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.1 až 0.7 MPa
  • Cv faktor (prietok): so závitmi v telese rozsah 0.48 - 0.6;
    montáž na základovú dosku 0.7
  • menovité napätie: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • teplota okolia, teplota média: max. 50° C

Nakonfigurujte si produkt

 
funkcia
pripojenie
odvzdušnenie
špecifikácia
napätie
elektrické pripojenie: vodičmi
zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie
veľkosť pripojovacieho závitu
závit
voliteľné prevedenie