Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

SYJ3000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, so závitmi v telese / montáž na základovú dosku

  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.15 - 0.7 MPa
  • pomerný prierez mm 2 (Cv): 5 veľkostí pripojenia na výber so závitmi v telese 0.9 (0.05)
    5 veľkostí pripojenia na výber montáž na základovú dosku 1.8 (0.1)
  • menovité napätie: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • teplota okolia, teplota média: max. 50°C

Nakonfigurujte si produkt

 
funkcia
pripojenie
odvzdušnenie
špecifikácia
napätie
elektrické pripojenie: vodičmi
zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie
veľkosť pripojovacieho závitu
voliteľné prevedenie
CE certifikácia