Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

SY3000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všetky prevedenia

  • médium: stlačený vzduch
  • prevádzkový tlak: -100kPa až 0.7
  • teplota média a okolia [°C]: -10 to 50 (bez námrazy).
  • napájacie napätie [DC]: 24, 12V
  • stupeň krytia: IP67 (podľa IEC60529)

Nakonfigurujte si produkt

 
ovládanie
montáž/pripojenie
tesnenie
pilotný ventil
spätný ventil
pilotný ventil
špecifikácia cievky
napätie
signalizácia a zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie
A/B - veľkosť pripojenie
závit
možnosť montáže
špeciálne prevedenie