Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

SX10, 2/2 ventil s vysokou frekvenciou spínania

  • krátka reakčná doba: ZAP (ON) - 0.45 ms, VYP (OFF) - 0.4 ms
  • dlhá životnosť: 5 miliárd cyklov
  • nízky príkon: 4 W
  • vysoká frekvencia: 1200 Hz

 

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 3 z 3 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Návody

Návody

Návody

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

SX1-
montáž ventilu
Filter
veľkosť prietoku / prevádzková frekvencia
elektrické pripojenie: vodičmi