Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

SRH, Regulátor tlaku z nehrdzavejúcej ocele

Čistý regulátor radu SRH je určený pre špeciálne použitie v čistých priestoroch, ktoré sú určené pre agresívne a nekorozívne plyny. Súčasti, ktoré prichádzajú do styku s médiom, sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Max.vstupný tlak je 1MPa, bez maziva a zodpovedá triede 100 čistých priestorov triedy A.

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených ? ? z ? záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie
Žiadne výsledky vyhľadávania

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

SRH3100-02
veľkosť
trieda čistoty
rozsah nastavenia tlaku
odvzdušnenie
veľkosť pripojovacieho závitu
pripojenie manometra