Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Séria VP517/717

Modulárne riešenie pre rýchle odvzdušnenie

Pre výrobný proces s plánovanými dlhodobými odstávkami

Pre možnosť nezávislej výroby a odstávok paralelne pri výrobnom procese na viacerých linkách.

Séria VP517/717 bola vyvinutá pre uvedené aplikácie ako riešenie pre odvzdušnenie obvodu stlačeného vzduchu. 

Ventily pre odvzdušnenie zostatkového tlaku umožňujú nezávislosť čiastočných odstávok od výroby,zníženie únikov stlačeného vzduchu</span> v priebehu dlhodobých odstávok výroby, a naviac  úspory v spotrebe stlačeného vzduchu. Použitie tohto ventilu v jednotke úpravy stlačeného vzduchu  predlžuje životnosť zariadení: možnosť krátkodobého zníženia tlaku v obvode pri prerušení výroby.

Hlavné výhody ventilov série VP517/717  sú:

  • Kombinovateľné s jednotkami úpravy vzduchu - Jednoduché modulárne pripojenie
  • Nízka spotreba energie - Príkon max. 0.35 W
  • Vysoká odolnosťn - Stupeň krytia IP65

Získajte viac informácií

Navštívte náš online digitálny katalóg a získajte všetko, čo potrebujete pre riešenie Vašej aplikácie: dostupnosť prvkov, 3D model, CAD súbor, návod k použitiu, technické údaje a veľa ďalších informácii.

Doplňujúce informácie

Přesvedčte sa sami, aké ponúka séria VP517/717 "MODULÁRNE RIEŠENIE PRE RÝCHLE ODVZDUŠNENIE"