Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Séria ZK2-A

Inteligentné a energeticky úsporné riešenie s kompaktným systémom vákua

Tvorba vákua a úspora stlačeného vzduchu v jednom okamihu?

Vákuová jednotka série ZK2-A je kombináciou ovládacieho ventilu, uvoľňovacieho ventilu, snímača vákua, škrtiaceho ventilu, filtra a tlmiča hluku v jednom telese. Táto kombinácia umožňuje <strong> okamžitú úsporu času na montáž a zníženie prevádzkových nákladov.

Séria ZK2-A ponúka efektívnu úsporu stlačeného vzduchu vďaka 2-stupňovému ejektoru, ktorý <strong> zvyšuje sací výkon o 50% pri súčasnom znížení spotreby stlačeného vzduchu o 30% </strong>. Spotreba stlačeného vzduchu môže byž znížená až o 90% vďaka kontrole digitálnym snímačom vákua s funkciou Energy Saving, ktorá zaistí, že vákuová jednotka sa aktivuje automaticky pri poklese úrovne vákua pd nastavenú hodnotu.

Hlavné výhody vákuovej jednotky série ZK2-A sú:

  • Zvýšenie účinnosti - Všetko v jednej vákuovej jednotke
  • Kompaktné prevedenie a znížená hmotnosť - Ideálne riešenie pre robotické aplikácie
  • Zníženie spotreby stlačeného vzduchu - Digitálny snímač vákua a 2-stupňový ejektor
  • Zníženie hlučnosti na pracovisku - Vďaka vyššej účinnosti tlmiča hluku.

Získajte viac informácií

Navštívte náš online digitálny katalóg a získajte všetko, čo potrebujete pre riešenie Vašej aplikácie: dostupnosť prvkov, 3D model, CAD súbor, návod k použitiu, technické údaje a veľa ďalších informácii.

Doplňujúce informácie

Prezentačné video "Inteligentné a energeticky úsporné riešenie s kompaktným systémom vákua".