Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Elektro-pneumatické prevodníky pre stlačený vzduch a vákuum

Pre jednoduché a inteligentné riadenie aplikácií

Aký je princíp našich elektro-pneumatických prevodníkov?

Elektropneumatické prevodníky dynamicky regulujú tlak vzduchu v závislosti od elektrických signálov. To umožňuje znížiť vstupný tlak stroja alebo zariadenia na diaľku, aby sa dosiahla presná a konkrétna hodnota tlaku.

Spoločnosť SMC ponúka niekoľko sérií elektropneumatických prevodníkov, ktoré poskytujú riešenia pre aplikácie v rôznych priemyselných odvetviach:

  • séria ITVH je ideálnym riešením, ak potrebujete reguláciu vysokého tlaku až do max. hodnoty 3,0 MPa. Umožňuje tiež použitie rôznych plynov, ako je vzduch, argón, kyslík alebo dusík.
  • séria ITVX vhodné pre aplikácie vyžadujúce tlak max. 2,0 MPa.
  • séria ITV sa prispôsobuje špecifickým požiadavkám zákazníka vďaka rôznym variantom prevedenia. Nielenže dokáže merať podtlak alebo pretlak, ale jeho kompaktná a ľahká konštrukcia z neho robí ideálne riešenie pre stiesnené priestory.

Elektro-pneumatické prevodníky sú najlepšou voľbou ako pre samostatnú montáž alebo montáž do bloku.

Potrebujete viac informácií?

Navštívte náš online digitálny katalóg a získajte všetko, čo potrebujete na vyriešenie svojej aplikácie: dostupnosť prvkov, 3D model, súbor CAD, návod na používanie, technické údaje a ďalšie informácie.

Súvisiace informácie

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Prečo si vybrať elektropneumatické prevodníky od spoločnosti SMC?

Pridáme sa k zákazníkom na ich ceste k Priemyslu 4.0 a IIOT a ponúkneme im inteligentné riešenia prostredníctvom rôznych dostupných komunikačných rozhraní. Môžete si vybrať od komunikácie IO-Link až po niektoré z najbežnejších Priemyselných komunikačných protokolov, ako sú CC-Link, DeviceNet™ alebo PROFIBUS DP.
Okrem toho zistite, aké výhody prináša spojenie so spoločnosťou SMC ako dodávateľom komponentov. Spoločnosť SMC je schopná rýchlo dodať výrobky, ktoré spĺňajú potreby zákazníkov kdekoľvek na svete. Všetci zamestnanci sa podieľajú na tom, aby bola spoločnosť SMC pripravená na akúkoľvek mimoriadnu situáciu a aby sa v prípade takejto situácie nezastavila obchodná činnosť spoločnosti, čím sa zabezpečia krátke dodacie lehoty.
Spoločnosť SMC môže pomôcť dosiahnuť Efektivitu energií, o ktorú sa priemysel usiluje, pretože náš elektropneumatický regulátor je možné použiť v mnohých aplikáciách, ako napr.:

  • Rezanie vláknovým laserom
  • Čistenie v potravinárskom priemysle a pri výrobe krmív pre domáce zvieratá
  • Kontrola napätia vlákien v textilnom priemysle
  • Výroba PET fľaší
  • Testovanie skúšobným tlakom
  • Riadenie rýchlosti vypúšťania
  • Kontrola tlaku pri nanášaní lepidla
  • Prevedenie viacstupňovej regulácie na analógovú reguláciu
  • Testovenie tesnost

Presvečte se sami ako môžete vďaka sérii ITV dosiahnuť “Jednoduché a inteligentné riadenie Vašich aplikácíí"

Ak chcete vidieť naše video, musíte súhlasiť s používaním súborov cookie. Kliknite na nastavenie súborov cookie a vychutnajte si naše video.