Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Maximálna energetická účinnosť pre Vaše procesy

Air Management System na vyššej úrovni

Úspora energie je dnes nevyhnutná - využívajte svoje zdroje efektívne!

S inovatívnym radom AMS20/30/40/60 znížite spotrebu stlačeného vzduchu pomocou automatizačnej technológie orientovanej na budúcnosť a udržateľne znížite svoje náklady a emisie CO₂. Séria AMS Vám poskytuje spoľahlivú podporu od monitorovania až po riadenie stlačeného vzduchu a umožňuje naprogramovať časy vypnutia a pohotovostný režim pri odstávkach strojov.

Pokrokové riešenie – Air Management System

Energia je téma, ktorá sa týka nás všetkých. Jej efektívne a udržateľné využívanie je v čase prudko rastúcich nákladov a globálnych klimatických cieľov nevyhnutnosťou. V spoločnosti SMC sa už desaťročia špecializujeme na podporu našich zákazníkov, najmä v oblasti efektívneho a udržateľného využívania energie.

Preto sa vždy spoločne snažíme nájsť riešenia, ktorými dosiahneme najlepšie výsledky v oblasti energetickej účinnosti. Dôkazom toho je naša nová séria AMS, s ktorou môžete optimalizovať riadenie stlačeného vzduchu, a tak ušetriť nielen náklady, ale aj energiu a urobiť veľký krok k udržateľnosti a zníženiu emisií CO₂.

Doplňujúce informácie

Ak chcete vidieť naše video, musíte súhlasiť s používaním súborov cookie. Kliknite na nastavenie súborov cookie a vychutnajte si naše video.

Séria AMS pre optimalizované riadenie stlačeného vzduchu

Zabezpečte si väčšiu udržiteľnosť výroby vďaka týmto benefitom:

Okrem toho séria AMS20/30/40/60 ponúka integrované rozhranie IO-Link, prostredníctvom ktorého možno pripojiť ďalšie prvky IO-Link.

Flexibilná konfigurácia systému - s slebo bez PLC

Séria AMS20/30/40/60 je vhodná na použitie v existujúcich systémoch a aj na integráciu do nových strojov.

Verwendung von industriellem Ethernet

Informationen können über PROFINET und EtherNet/IP® direkt an eine SPS, einen Server oder in die Cloud übertragen werden.

Verwendung von Daten­kommunikations­protokollen

Daten können über den integrierten OPC UA Server an übergeordnete Daten­management-Systeme übertragen werden, ohne eine SPS zu verwenden.

Verwendung ohne Netzwerk­anbindung

Steuerung über manuellen Taster oder digitales Eingangssignal.

Spoľahlivé použitie v širokom rozsahu aplikácií

Spoločnosť SMC ako líder na svetovom trhu s dlhoročnými skúsenosťami v odvetví výroby pneumatík ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre každú požiadavku. Či už ide o automobilový priemysel, elektroniku alebo oblasť Life Science - spolupracujeme s Vami na vývoji individuálneho riešenia, ktoré je presne prispôsobené Vašim požiadavkám. 
Naše pneumatické komponenty sa spoľahlivo používajú v mnohých priemyselných odvetviach - či už ako jednotlivé komponenty alebo kompletné systémové riešenia. Naši zákazníci tiež profitujú z krátkych dodacích lehôt, vysokej dostupnosti produktov a spoľahlivej podpory našich odborníkov, ktorí Vám vždy radi pomôžu.

Automobilový priemysel

Life Science

Potravinársky priemysel

Elektronický priemysel

Obalový priemysel

Prvky pre obrábacie stroje

Šetrné využívanie energie, pokrokové riešenie v automatizácii

Priemysel 4.0 a digitalizáciu dnes nemožno obísť, najmä v oblasti priemyselnej automatizácie. Táto priemyselná dynamika ponúka výrobným závodom veľké príležitosti a nové spôsoby optimalizácie, udržateľnej a efektívnej automatizácie strojov a zariadení. Využívame tieto príležitosti a ponúkame našim zákazníkom v mnohých priemyselných odvetviach inteligentné riešenia pre širokú škálu požiadaviek.
V spoločnosti SMC vyvíjame inovatívne technológie a riešenia pre budúcnosť. Stojíme za neustálym ďalším rozvojom nášho širokého sortimentu výrobkov. Inteligentné procesy prostredníctvom sieťového prepojenia a decentralizovanej inteligencie - na to sa zameriavame a umožňujeme Vám optimalizovať Vaše výrobné procesy.


Naše výrobky prinášajú vyššiu účinnosť - aj v spotrebe energie. Výroba stlačeného vzduchu predstavuje 10 % celkovej spotreby energie v priemysle. Spolu s našimi zákazníkmi sa snažíme túto spotrebu výrazne znížiť a využívať energiu efektívnejšie a udržateľnejšie. Naši zákazníci tak nielen znižujú svoje náklady, ale zároveň udávajú dôležitý smer k energetickej efektívnosti, znižovaniu emisií CO₂ a udržateľnému priemyslu. 
Stojíme pri Vás vo výzvach budúcnosti ako spoľahlivý partner s desaťročiami skúseností svetového lídra v oblasti automatizácie. Môžete sa na to spoľahnúť!