<ul><li>Bore sizes (mm): 125, 160, 200, 250, 320.</li><li>Capable of air cylinder multipoint positioning and control.</li><li>Positioning repeatability: ±0.5 mm.</li><li>Built-in self-diagnosis function (LED lamp and signal output).</li><li>Emergency stop of the piston when the air or power supply is cut.</li></ul>
Priraďte tejto konfigurácii alias. Tento krok môžete preskočiť a vytvoriť alias neskôr. Upozornenie: akonáhle je alias priradený, nie je možné ho zmeniť.
IN-777-TF-F-HL
Termín odoslania: Pravdepodobne nie je na sklade. Kliknite tu
pre ďalšie prevedenia, ktoré sú na sklade, alebo Kontakt SMC
pre ďalšiu pomoc