Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Séria 5000

Séria 5000
  • prietok: až 992 l/min
  • kompaktná konštrukcia s vyšším prietokom
  • nízky príkon (0.35W štandard)
  • napätie (DC): 24V
  • stupeň krytia: IP67

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.