Všeobecné informácie o produkte
Vybrané prvky
Pohony
Ventily a ventilové bloky
Air Management System
Potrebujete pomôcť s výberom produktov?
Pomoc & Podpora
Dokumenty na stiahnutie
Smernice
O nás
Podpora vzdelávania
Naše záväzky
Médiá a udalosti
Vitajte v SMC !
Senzory & snímače
Potrebujete vedieť, ako Vaša aplikácia funguje?
Iba ak budete neustále vedieť, čo sa deje na vašich strojoch, budete schopní prijímať rozhodnutia, ktoré povedú k zvýšeniu produktivity a efektivity Vašich procesov a tým k správnej údržbe Vášho zariadenia. Jednoducho preto, že nemôžete riadiť to, čo nepoznáte. To dáva zmysel, nie?
Zariadenia, ktoré využívajú procesné dáta s priemyselnými komunikačnými technológiami, ako je IO-Link, Vám pomôžu tieto informácie použiť k optimalizácií procesov, čo prináša zvýšenú účinnosť a samozrejme produktivitu. Inými slovami, senzory a snímače sa stávajú všadeprítomnými zdrojmi týchto cenných dát.
Zistite, ktoré produkty Vám môžu pomôcť merať a monitorovať rôzne parametre Vášho zariadenia s cieľom maximalizovať efektivitu a produktivitu Vašich procesov
Ak chcete vidieť naše video, musíte súhlasiť s používaním súborov cookie. Kliknite na nastavenie súborov cookie a vychutnajte si naše video.
So zabudovanou vyhodnocovacou jednotkou
S oddelenou vyhodnocovacou jednotkou
Pozrite si najnovšie informácie. Použitím týchto prvkov získate výhody teraz aj v budúcnosti.
Séria ISE20
Meranie tlaku stlačeného vzduchu od -100 kPa do 2 MPa
Séria ZSE20(F)
Meranie tlaku stlačeného vzduchu od -101 kPa do 100 kPa
Séria ISE7#
Meranie tlaku stlačeného vzduchu a inertných plynov od 0 do 1,6 MPa, otočný displej pod uhlom
Séria ISE7#G
Meranie tlaku stlačeného vzduchu, inertných plynov a kvapalín od 0 do 50 MPa, otočný displej pod uhlom
Séria ISA3 Spoľahlivý systém na kontrolu predmetov a ich správnej polohy
Séria ISE10 Meranie tlaku stlačeného vzduchu od -0.1 do 1 MPa v obmedzených priestoroch
Séria ZSE10
Meranie tlaku stlačeného vzduchu od -0,101 do 100 kPa v obmedzených priestoroch
Pozrite sa na snímače pre oddelenú vyhodnocovaciu jednotku, ktoré sú ideálne do priestorov, kde nie je potrebné zobrazovať hodnoty priamo vedľa aplikácie, alebo kde je potrebné použiť snímač na neprístupnom mieste.
Séria PSE57#
Meranie tlaku plynov a kvapalín od -0,100 kPa do 10 MPa
Séria PSE53#
Meranie tlaku stlačeného vzduchu a inertných plynov od -0,100 kPa do 1 MPa
Séria PSE300AC
Robustná konštrukcia na monitorovanie tlaku stlačeného vzduchu od -101 kPa do 10,5 MPa
Séria PSE200A
Centralizované monitorovanie až 4 rôznych snímačov, spotreba energie menej ako 50 mA a napäťový vstup 1-5 V DC
Séria PSE300A
Meranie tlaku stlačeného vzduchu od -101 kPa do 1 MPa
Pre stlačený vzduch
Pre kvapaliny a plyny
Integrujte snímač prietoku do zariadenia a zistite svoju skutočnú spotrebu.
Séria PF3A8*H
Meranie prietoku stlačeného vzduchu od 10 do 2000 l/min, tlak a teploty súčasne
Séria PF3A7*H
Meranie prietoku stlačeného vzduchu od 10 do 12 000 l/min, k dispozícii aj modulárne poskytované pre pripojenie k jednotkám úpravy stlačeného vzduchu
Séria PF2M7
Meranie prietoku stlačeného vzduchu a inertných plynov od 0,1 do 100 l/min v obmedzených priestoroch
Séria PF2MC7
Meranie prietoku stlačeného vzduchu od 5 do 2000 l/min
Séria PFMB
Meranie prietoku stlačeného vzduchu od 2 do 2000 l/min
Séria PFMV
Pre kontrolu presného prisatia veľmi malých predmetov
Séria PFG200
Centralizované monitorovanie pre až 4 snímače
Séria PFG300
Zjednodušená vizualizácia prietoku až 12000 l/min
Znížte svoje náklady monitorovaním rôznych parametrov zariadenia, vďaka týmto informáciám bude Vaše zariadenie úspornejšie.
Séria PF3W
Monitorovanie prietoku kvapaliny od 0,5 l/min do 250 l/min, samostatná jednotka alebo pre montáž do bloku
Séria PF3WB/C/S/R
Monitorovanie prietoku kvapaliny z jedného miesta
Séria LFE
Monitorovanie prietoku plynov a kvapalín od 0,5 l/min do 200 l/min, veľmi nízka strata tlaku
By Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italy
DECEMBER 2021 Such is the evolutionary rate of change in modern manufacturing that failing to keep pace with the industry’s shift to digitalisation – and its associated efficiency and productivity benefits – can prove extremely costly. But where to begin? Most professionals in this space point to data collection as the first step, because subsequent data analysis can support the adoption of predictive maintenance strategies, better decision-making and continuous process improvements. However, it is only possible to fulfil this ambition by adopting the optimal sensor for the application.
Read more
By Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centre
DECEMBER 2021 As industry turns to digital, IO-Link stands out as an easy to implement and cost-effective solution.