Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Remote Type Pressure Sensors – PSE5#

Measure your pressure remotely

  • Install it where others can't – Compact and lightweight design
  • Select the sensor that best suits your needs – Compatibility with both air and general fluids
  • Enjoy IO-Link advantages with SMC – Your one supplier for all your automation needs.

Základné technické informácie

  • Pressure rates: up to 10 MPa
  • Repeatability: up to ±0.2 % (F.S.)
  • Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
  • Enclosure: up to IP65.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.