Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

S070, Elektromagnetický priamo ovládaný 3/2 ventil, kompaktné prevedenie

  • elektromagneticky priamo ovládaný 3/2 ventil
  • šírka ventilu: 7 mm
  • hmotnosť: 5 g (samostatný ventil)
  • hlučnosť: 38 dB(A) a menej
  • príkon: štandardné prevedenie 0.35 W, prevedenie s nízkym príkonom 0.1 W