Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Úchopné hlavice pre kolaboratívne roboty – séria RMH

Pre šikovnú spoluprácu človeka s robotom

  • Navrhnuté pre kolaboratívne roboty – certifikované hlavnými výrobcami kolaboratívnych robotov na použitie s ich robotmi
  • Široké spektrum aplikácií – 3 rôzne prevedenia úchopných hlavíc pre potreby Vašich aplikácií
  • Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky – riešenie "všetko v jednom telese" s manuálnym meničom nástroja, na uvedenie do prevádzky stačí pripojenie jednej hadice so stlačeným vzduchom a jedného kábla s konektorom M8 alebo M12
  • Nízke náklady – úspora až 80 % stlačeného vzduchu vďaka integrovanému ovládaciemu elektromagnetickému ventilu v porovnaní s externou inštaláciou ventilu.

Základné technické informácie

  • kompatibilné s výrobcami kolaboratívnych robotov: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC, YASKAWA Electric, Mitsubishi Electric, HAN'S ROBOT, KUKA, DOOSAN ROBOTICS, SIASUN, JAKA, AUBO, ABB
  • montážna príruba v súlade s ISO 9409-1-50-4-M6 (Mechanické rozhranie: Štandardné montážne rozmery pre konce robotov)
    • konfigurácia Plug & play pro: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON /TECHMAN ROBOT, FANUC CORPORATION, a YASKAWA Electric Corporation.
  • vysoká upínacia sila a tuhosť čeľustí:
    • 2 čeľuste: max. 72.2 N
    • 3 čeľuste: max. 130 N
    • 2 čeľuste s dlhým zdvihom: max. 90 N.
  • opakovateľná presnosť upnutia: ±0.01 mm
  • k dispozícii delený ochranný kryt.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.