Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

PSE550, Diferenčný snímač tlaku pre oddelenú vyhodnocovaciu jednotku

  • senzor pre nízky diferenčný tlak
  • rozsah napájacieho napätia: 0 až 2 kPa
  • presnosť: ¹1% z celkového rozsahu
  • skúšobný tlak: 50 kPa
  • analógový výstup: 1 až 5 V DC, 4 až 20 mA

Nakonfigurujte si produkt

 
špecifikácia výstupov
voliteľné prevedenie 1
voliteľné prevedenie 2