Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

PSE540, Snímač tlaku a vákua pre oddelenú vyhodnocovaciu jednotku, miniatúrne prevedenie, pre stlačený vzduch, vákuum a inertné plyny

  • kompaktný snímač tlaku pre stlačený vzduch
  • skúšobný tlak: 500 kPa
  • presnosť (pri teplote okolia 25 °C): ¹2% z celkového rozsahu a menej
  • opakovateľná presnosť: ¹0.2% z celkového rozsahu a menej
  • stupeň krytia: IP40

Nakonfigurujte si produkt

 
rozsah snímača
presnosť
veľkosť pripojovacieho závitu
voliteľné prevedenie