Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Vyhodnocovacie jednotky pre snímače tlaku a vákua – séria PSE

Vzdialené monitorovanie tlaku a vákua

  • Zber informácií na jednom mieste – monitorovanie tlaku a vákua z pripojených vzdialených snímačov
  • IO-Link výhody od SMC – Váš spoľahlivý partner pre priemyselnú automatizáciu
  • Monitorovanie akéhokoľvek typu snímača tlaku a vákua – pokiaľ sú jeho spotreba prúdu menej ako 50 mA a napäťový vstup 1-5 V DC.

Základné technické informácie

  • možnosť pripojenia až 4 snímačov tlaku a vákua
  • opakovateľná presnosť: ±0.1 % z celkového rozsahu
  • stupeň krytia: až IP65
  • jednoduché nastavenie v 3 krokoch.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
špecifikácie vstupov
špecifikácia jednotiek
elektrické pripojenie: vodičmi