Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

PSE300, Vyhodnocovacia jednotka pre snímače tlaku a vákua

  • Tento výrobok sa prestáva vyrábať a čoskoro bude nahradený sériou PSE300A. Podrobnosti nájdete tu.
  • vyhodnocovacia jednotka pre snímače tlaku
  • reakčná doba: 1 ms a menej
  • rozlíšenia nastaviteľného tlaku: 1/1000
  • opakovateľná presnosť zopnutia: 0.1% z celkového rozsahu a menej
  • stupeň krytia: IP40