Registrácia neexistuje. Prosím, kontaktujte sales@smc.sk
Digitálny katalóg
Tlmič hluku s filtrom AMP môže byť použitý v čistých priestoroch. V závislosti na prevádzkových podmienkach môže vyfukovaný vzduch dosiahnuť triedu 100. Tým, že vzduch môže byť vypustený v čistých priestoroch, nie sú potrebné dodatočné zvody pre odfuk, čo znižuje náklady a šetrí miesto.
Séria KP sú nástrčné spojky pre čisté prostredie. Sú úplne bez mazív a povrchy v kontakte s kvapalinami nie sú vyrobené z kovu. Diely sa čistia, montujú a dvojito balia v čistých priestoroch. Plastové diely pre zásuvkové spojky série KPQ/KPG (na pripojenie pneumatických pohonov) sú vyrobené z polypropylénu.
Clean Air Module series LLB, available in a standard or high flow type, was designed to easily obtain clean air. The space-saving module design reduces piping man-hours. The series is assembled and double-packed in a clean room environment. Available in 24 variations the LLB offers a nominal filtration rating of 0.01 µm. Parts in contact with fluid are grease-free and silicon-free. Options include digital flow switch, regulator, ON/OFF valve, and restrictor.
Aplikácie s čistým vzduchom alebo dusíkom vyžadujú vysokú úroveň filtrácie. Teraz, vďaka vývojovým inžinierom z SMC, máme riešenie s novou sériou SFD. Určený pre čisté prostredie. SFD ponúka filtračnú účinnosť 99,9% vďaka zabudovaným dutým vláknam s filtráciou 0,01 µm. K dispozícii v jednorazovom alebo svorníkovom prevedení. Materiál telesa je plast, kov, prípadne hliník alebo nehrdzavejúca oceľ. Pracuje s prietokmi od 60 do 500 l/min. Svorníková konštrukcia umožňuje rýchlu demontáž a výmenu filtračnej vložky. Vďaka priezoru je zanesenie filtra ľahko rozoznateľné. Pre chemické prostredie je možnosť hliníkového alebo korózii odolného puzdra. Dva typy pripojenia: pre čisté priestory a s vnútorným závitom.
Vzduchom ovládaný regulátor SRF30 je vyrobený pre reguláciu tlaku deiónizovanej vody a dusíka v čistých priestoroch. Pri zmáčaných častiach regulátora je použitý materiál PFA.
Čistý regulátor radu SRH je určený pre špeciálne použitie v čistých priestoroch, ktoré sú určené pre agresívne a nekorozívne plyny. Súčasti, ktoré prichádzajú do styku s médiom, sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Max.vstupný tlak je 1MPa, bez maziva a zodpovedá triede 100 čistých priestorov triedy A.
Hlavnými prednosťami korózii odolného regulátora SRP sú vysoká presnosť, nízka spotreba vzduchu a excelentná odolnosť voči korózii. Všetky časti v kontakte s médiom sú z nehrdzavejúcej ocele SUS316. Čistenie, montáž, inšpekcia a dvojitý obal je v triede prostredia 10.000.
Čisté hadice série TP sa skladajú z polyolefinu (TPH) a mäkkého polyolefinu (TPS). Obe sú dostupné v 6 farbách a 20m alebo 100m balení.