Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-F6N/F6P/F6B, Elektronický snímač polohy, priama montáž, vodiče (v osi)

  • elektrické pripojenie: zaliaty kábel
  • použitie: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájacie napätie: 5 / 12 / 24 V DC (4.5 až 28V DC)
  • max. prúd: 2.5 až 40 mA

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 1 z 1 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

D-
prevedenie
dĺžka kábla