Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Pressure Sensor Controllers – PSE

Monitor your pressure remotely

  • Get centralised information – Remote monitors are available
  • Enjoy IO–Link advantages with SMC – Your one supplier for all your automation needs
  • Monitor any sensor type – As long as it consumes less than 50 mA and has 1–5 VDC output.

Základné technické informácie

  • Up to 4 channels
  • Repeatability: ±0.1 % (F.S.)
  • Enclosure: up to IP65
  • 3-step setting.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
špecifikácie vstupov
špecifikácia jednotiek
elektrické pripojenie: vodičmi