Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

LESH, Elektrický kompaktný skrutkový suport

  • veľkosť: 8, 16 a 25 mm
  • zdvihy: 50, 75, 100 a 150 mm
  • opakovateľná presnosť polohovania: ±0.05 mm
  • max. záťaž: 4 kg (vertikálne).

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť telesa
prevedenie               
Motor
stúpanie skrutky
zdvih
brzda
prevedenie telesa / piestnice
spôsob montáže          
kábel pohonu
dĺžka kábla pohonu
driver
dĺžka ovládacieho kábla
protokol
voliteľné prevedenie
montáž driveru
I/O kábel pre drivery JXC, komunikačný konektor