Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-B30x/B31x/B35x, Jazýčkový snímač polohy, montáž pásikom

  • elektrické pripojenie: so svorkovnicou, (J) zaliaty kábel
  • použitie: PLC
  • napájacie napätie: 100 V AC / 24 V DC
  • max. prúd: 5 až 30 mA
  • pre pohony série: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC

Nakonfigurujte si produkt

 
prevedenie
elektrické pripojenie