Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Pneumatický oneskorovač signálu

Pneumatický oneskorovač signálu
  • kombinácia nastaviteľného ekvivalentného priemeru a stáleho prietoku
    umožňuje prevod signálu po
    určitom čase
  • napájací tlak: 0 až 1.0 MPa
  • riadiaci tlak: 0.25 až 0.8MPa
  • časové oneskorenie: 0.5 až 60 s
  • teplota média a okolia: -5 ° až 60 °C (bez námrazy)
  • pomerný prierez (Cv): 0.14

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.