Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CCT, Pneumaticko-hydraulický prevodník

  • pneumaticko-hydraulický prevodník, séria CCT
  • veľkosť (mm): 63, 100, 160
  • rozsah zdvihov (mm): 50 až 800
  • prevádzkový tlak: 0 až 0,7 MPa
  • skúšobný tlak: 1,05 MPa
  • médium: turbínový olej (40 až 100cSt)