Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

PFMC, Digitálny snímač prietoku, 3-farebný displej (5 až 500, 10 až 1000, & 20 až 2000l/min)

  • výstupy: OUT1 spínací výstup (NPN / PNP), OUT2 spínací výstup (NPN / PNP) alebo analógový výstup (1 až 5 V DC alebo 4 až 20 mA) alebo externý vstup pre nulovanie
  • vhodný pre stlačený vzduch a dusík
  • rozsah merania: až do 2000 l/min, podľa veľkosti snímača
  • vďaka pomeru 100:1 je možné merať široký rozsah prietoku jedným snímačom
  • trojfarebný displej, dve súčasne zobrazované hodnoty
  • pripojovací závit: 1/2", 3/4"
  • IP65

Nakonfigurujte si produkt

 
rozsah meraného prietoku
typ závitu
veľkosť pripojovacieho závitu
špecifikácia výstupov
voliteľné prevedenie 1
špecifikácia jednotiek
voliteľné prevedenie 2
kalibrační certifikát