Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Vyhodnocovacia jednotka pre 4 kanály s 3-farebným displejom – séria PFG200

Zjednotenie monitorovania

  • Monitorovanie rôznych typov snímačov – možnosť pripojenia snímačov prietoku, tlaku, teploty a elektrostatického náboja
  • Centralizované informácie – viackanálové monitorovanie až pre 4 senzory
  • Pozor na celkovú spotrebu prietoku – možnosť zobrazenia až 4 rôznych kumulovaných prietokov
  • IO-Link výhody od SMC – Váš spoľahlivý partner pre priemyselnú automatizáciu.

Základné technické informácie

  • 2-úrovňový, 3-farebný displej, 3 súčasne zobrazované hodnoty
  • opakovateľnosť: ±0.1 % z celkového rozsahu
  • výstupy: IO-Link a NPN / PNP
  • stupeň krytia: IP65 (čelný panel), IP40 (ostatné časti)
  • spotreba: max. 55 mA
  • k dispozícii nastavenie pomocí IO-Link master.

Nakonfigurujte si produkt

 
špecifikácia vstupov / výstupov
špecifikácia jednotiek
Panel Mount
konektor senzora
napájací, výstupní konektor