Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Digitálny snímač prietoku - séria PF3W

PF3W
Aplikácie, ktoré vyžadujú permanentné sledovanie prietoku chladiacej kvapaliny alebo čistej vody, majú teraz riešenie s novým digitálnym prietokomerom PF3W od svetových lídrov v pneumatike - SMC. Séria bola vyvinutá po úspechu s PF2W a bola posunutá na novú úroveň. Došlo k zlepšeniu dizajnu a výkonnosti. V závislosti na zvolenom modele, je nová séria dostupná v objeme až o 40% menšom, ako séria predchádzajúca a ponúka tak lepšie zástavbové priestory a flexibilitu. Môže pracovať s kvapalinami až do 90°C. Model zahŕňa aj teplotné čidlo, takže môžete sledovať zároveň aj teplotu média. Podľa inžinierov z SMC došlo k zníženiu tlakových strát v porovnaní so staršou sériou a môže taktiež pracovať s etylglykolom. Ďalším zlepšením je trojfarebný displej, ktorý môže byť natáčaný v oboch smeroch pre lepšiu viditeľnosť. Krytie IP65, RoHs a CE kompatibilné.

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.