Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Digitálny snímač prietoku, 3-farebný displej, 3 súčasne zobrazované hodnoty - séria PF2MC7

Resistant visual monitoring solution

  • Garantovaná odolnosť aj v náročných podmienkach - stupeň krytia IP65
  • Zobrazenie viacerých informácií prehľadne v jednom okamihu - 3-farebný displej, 3 súčasne zobrazované hodnoty, zobrazenie aktuálneho prietoku, voliteľného parametra a jeho označenie v rovnakom okamihu
  • Pripravené pre IIoT s IO-Link – vzdialený prenos dát a parametrov zariadenia.

Základné technické informácie

  • vhodná média: stlačený vzduch, dusík
  • rozsah merania prietoku: 5 až 2000 l/min
  • pomer 100:1 (max. / min. prietok)
  • výstupy: IO-Link, spínací výstup (NPN / PNP), analógový výstup alebo externý vstup pre nulovanie
  • elektrické pripojenie: konektor M8.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.