Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.
Žiadne výsledky vyhĺadávania
Žiadné výsledky vyhladávánia
<ul><li>vyhodnocovacia jednotka pre snímač prietoku série PF2M7</li><li>3-riadkový displej</li><li>výstupy: 2 x NPN / PNP + analógový napäťový / prúdový</li><li>vstupy: 1 až 5 V, 4 až 20 mA</li><li>stupeň krytia: IP40</li><li>opakovateľná presnosť: ±0.1 % z celkového rozsahu ± min. zobrazovaná hodnota, analógový výstup: max. 0.3 % z celkového rozsahu</li><li>spotreba prúdu: max. 25 mA</li><li>elektrické pripojenie: e-CON konektor.</li></ul>
Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia
Vytvoriť Alias zákazníka
Priraďte tejto konfigurácii alias. Tento krok môžete preskočiť a vytvoriť alias neskôr. Upozornenie: akonáhle je alias priradený, nie je možné ho zmeniť.
PFGM32-
Termín odoslania: Pravdepodobne nie je na sklade. Kliknite tu
pre ďalšie prevedenia, ktoré sú na sklade, alebo Kontakt SMC
pre ďalšiu pomoc