Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Digital Flow Switch, 2-Colour Display - PF2M7/PFGM3#2

One switch, several fluids

  • Zníženie skladových položiek – jeden snímač pre stlačený vzduch, CO2, N2 a Ar
  • Vysoká presnosť a dlhá životnosť – bypass v telese pre lepší odvod kondenzátu a odolnosť voči nečistotám
  • Zber a prenos viacerých informácií naraz – 2 súčasne zobrazované hodnoty, možnosť otočenia obrazovky displeja o 180°
  • Pripravené pre IIoT s IO-Link – vzdialený prenos dát a parametrov zariadenia.

Základné technické informácie

  • vhodné pre stlačený vzduch, dusík, oxid uhličitý a argón
  • voliteľné: zabudovaný škrtiaci ventil
  • pomer 100:1 (max. / min. prietok)
  • rozsah merania prietoku: 0.01 až 200 l/min
  • výstupy: PNP / NPN, analógový (napäťový / prúdový), IO-Link

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.