Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Oval Flat Shape with Non-slip Feature, with adapter – ZP3M#W

  • priemer prísavky: 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100
  • oporné rebrá s protišmykovou úpravou
  • materiál prísavky: FS61 (fluórová guma)
  • tvrdosť prísavky (Shore A: ±5°): 60º
  • teplota povrchu pre prisatie: 0 až 200 ºC
  • teplota prostredia: 0 až 150 ºC

Nakonfigurujte si produkt

 
Vacuum Inlet Direction
Pad Size
Materiál
Connection Thread and Type
prívod vákua
sieťový filter