jednotka obmedzenia zdvihu
--vybrať prevedenie--
vľavo: bez jednotky; vpravo: bez jednotky
HS (vľavo: hydraulický tlmič pre veľké zaťaženie ; vpravo: bez jednotky)
LS (vľavo: hydraulický tlmič pre nízke zaťaženie; vpravo: bez jednotky)
SH (vľavo: bez jednotky; vpravo: hydraulický tlmič pre veľké zaťaženie )
SL (vľavo: bez jednotky; vpravo: hydraulický tlmič pre nízke zaťaženie)
SL6 (vľavo: bez jednotky; vpravo: hydraulický tlmič pre nízke zaťaženie, krátka obmedzovacia vložka)
SL7 (vľavo: bez jednotky; vpravo: hydraulický tlmič pre nízke zaťaženie, dlhá obmedzovacia vložka)
SH6 (vľavo: bez jednotky; vpravo: hydraulický tlmič pre veľké zaťaženie, krátka obmedzovacia vložka)
SH7 (vľavo: bez jednotky; vpravo: hydraulický tlmič pre veľké zaťaženie, dlhá obmedzovacia vložka)
L6S (vľavo: hydraulický tlmič pre nízke zaťaženie, krátka obmedzovacia vložka; vpravo: bez jednotky)
L7S (vľavo: hydraulický tlmič pre nízke zaťaženie, dlhá obmedzovacia vložka; vpravo: bez jednotky)
H6S (vľavo: hydraulický tlmič pre veľké zaťaženie, krátka obmedzovacia vložka; vpravo: bez jednotky)
H7S (vľavo: hydraulický tlmič pre veľké zaťaženie, dlhá obmedzovacia vložka; vpravo: bez jednotky)
vľavo: bez jednotky; vpravo: bez jednotky
Snímač polohy
--vybrať prevedenie--
bez snímača polohy
M9B--elektronický snímač, pre všeobecné použitie, 2 vodiče, kábel v osi snímača
M9BV--elektronický snímač, pre všeobecné použitie, 2 vodiče, kolmo na os snímača
M9BW--elektronický snímač, 2-farebná signalizácia, 2 vodiče, kábel v osi snímača
M9BWV--elektronický snímač, 2-farebná signalizácia, 2 vodiče, kolmo na os snímača
M9N--elektronický snímač, pre všeobecné použitie, 3 vodiče NPN, kábel v osi snímača
M9NV--elektronický snímač, pre všeobecné použitie, 3 vodiče NPN, kolmo na os snímača
M9NW--elektronický snímač, 2-farebná signalizácia, 3 vodiče NPN, kábel v osi snímača
M9NWV--elektronický snímač, 2-farebná signalizácia, 3 vodiče NPN, kolmo na os snímača
M9P--elektronický snímač, pre všeobecné použitie, 3 vodiče PNP, kábel v osi snímača
M9PV--elektronický snímač, pre všeobecné použitie, 3 vodiče PNP, kolmo na os snímača
M9PW--elektronický snímač, 2-farebná signalizácia, 3 vodiče PNP, kábel v osi snímača
M9PWV--elektronický snímač, 2-farebná signalizácia, 3 vodiče PNP, kolmo na os snímača
A90--jazýčkový snímač, DC-napätie, AC-napätie, kábel v osi snímača
A90V--jazýčkový snímač, DC-napätie, AC-napätie, kábel kolmo na os snímača
A93--jazýčkový snímač, DC-napätie, AC-napätie, LED, kábel v osi snímača
A93V--jazýčkový snímač, DC-napätie, AC-napätie, LED, kábel kolmo na os snímača
A96--jazýčkový snímač, DC-napätie, LED, kábel v osi snímača
A96V--jazýčkový snímač, DC-napätie, AC-napätie, LED, kábel kolmo na os snímača
--vybrať prevedenie--