Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MXS, Príslušenstvo, doraz pre obmedzenie zdvihu

  • voliteľne s dorazy pre obmedzenie zdvihu pre zasunutie alebo vysunutie
  • alebo s hydraulickými tlmičmi aj pre vysunutie alebo zasunutie
  • vhodné priemery piesta (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • štandardné alebo zrkadlové prevedenie
  • dorazom nastaviteľný rozsah obmedzenia zdvihu: 5 mm (štandard), X11 (15 mm) alebo X12 (25 mm)

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 2 z 2 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

MXS-
jednotka obmedzenia zdvihu
priemer piestu
rozsah obmedzení