Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MXJ, Kompaktný suport, valivé vedenie, štandardné prevedenie alebo pre čisté prostredie (ø4.5, ø6, ø8)

  • zdvihy: až 20 mm.
  • spôsoby montáže: zpredu, zhora.
  • pohybová rovnobežnosť: 0.005 mm.
  • k dispozícií: prevedenie pre čisté prostredia.
  • rozsah prevádzkových tlakov: 0.15 až 0.7 MPa.