Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MXJ, Kompaktný suport, valivé vedenie

  • zdvihy: až 50 mm.
  • možnosť montáže zo 4 strán.
  • pohybová rovnobežnosť: 0.005 mm.
  • k dispozícii prvky pre obmedzenie zdvihu.
  • rozsah prevádzkových tlakov: 0.1 až 0.7 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
priemer piestu
zrkadlové prevedenie
zdvih
nastavenie
snímač polohy na lištu
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet
špeciálne prevedenie