Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MSZ, Otočný stôl, 3-polohový

  • otočný stôl, 3-polohový
  • veľkosti: 10, 20, 30, 50
  • celkový uhol natočenia náklonu: 0 až 190°, stredná poloha ± 10° od osi pastorka, extrémne polohy 0 - 95° od osi pastorka
  • Rozsah nastavenia času kývania: 0,2 až 1 (s / 90°).