Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MSZ, Otočný stôl, 3-polohový

Výrobcovia, ktorí požadujú výber obrobkov alebo ich oddelenie vo svojom výrobnom procese majú teraz jedinečné a nákladovo efektívne riešenie. Vďaka vývojárom z SMC, popredným svetovým odborníkom na automatizáciu a ich novému 3 - polohovému otočnému stolu série MSZ.Tento najnovší otočný pohon môže byť nastavený tak, aby sa zastavil v troch rôznych pozíciách v rozsahu 190°. Nie je potrebný elektromotor alebo žiadne ďalšie zložité zariadenie a pre jeho funkciu postačuje iba stlačený vzduch.Pôvodne navrhnutý pre výber a oddelenie obrobkov, buď doľava alebo doprava. Otočný stôl je ovládaný pomocou jedného 3-polohového elektromagnetického ventilu, ktorý zabezpečuje jednoduché nastavenie a prevádzku.V súčasnosti sú k dispozícii v dvoch modeloch - základný a s veľkou presnosťou, pre vyšší výkon a nižší priehyb stola. Sériu MSZ je možné objednať v štyroch rôznych veľkostiach a sú navrhnuté pre prácu s rozsahom prevádzkového tlaku od 0,2 do 1MPa.S prípustnou kinetickou energiou 7, 25, 48 a 81 mJ a účinným točivým momentom 1, 2, 3 a 5 Nm pri 0,5MPa. Pre jednoduchosť môže byť montovaný priamo na stôl .

Nakonfigurujte si produkt

 
veľmi presný
veľkosť
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet