Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MRHQ, Kombinovaný kyvný pohon a paralelná úchopná hlavica, 2 čeľuste

  • max. upínacia sila: 140 N pri tlaku 0.7 MPa
  • dvojčinná, jednočinná
  • uhol výkyvu: 90° ±10°, 180° ±10°
  • opakovateľná presnosť: ±0.01 mm
  • maximálny počet cyklov: 180 cyklov/min.

Nakonfigurujte si produkt

 
úchopná hlavica-ID
funkcia
uhol montáže
snímač na úchopnej hlavici
úchopná hlavica s káblom alebo konektor
počet snímačov polohy na úchopnej hlavici
snímač na kyvnom pohone
snímač pre kyvný pohon, kábel alebo konektor na konci
počet snímačov polohy na kyvnom pohone