Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-F5BA, Elektronický snímač polohy, vodeodolný s 2-farebnou signalizáciou, montáž na svorník, vodiče

  • elektrické pripojenie: zaliaty kábel
  • použitie: 24 V DC relé / PLC
  • max. prúd: 5 až 40 mA
  • pre pohony série: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CNA, CDL1, CDS1, CE2, MDB