Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-G39C/K39C, Elektronický snímač polohy, montáž na svorník, so svorkovnicou

  • elektrické pripojenie: so svorkovnicou
  • použitie: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájacie napätie: 5 / 12 / 24 V DC (4.5 až 28 V DC)
  • max. prúd: 5 až 40 mA
  • pre pohony série: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, CE2

Nakonfigurujte si produkt

 
prevedenie
Priemer piestu