Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MHSJ3, Úchopná hlavica, 3 čeľuste, klinový mechanizmus, štandardné prevedenie, krycia manžeta

  • max. upínacia sila: 525 N pri tlaku 0.5 MPa
  • dvojčinná
  • opakovateľná presnosť: ±0.01 mm
  • maximálny počet cyklov: 120 cyklov/min.

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených ? ? z ? záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie
Žiadne výsledky vyhľadávania

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

MHSJ3-80D
priemer piestu
pripojovací závit
krycia manžeta
snímač polohy
konektor alebo vodiče
voliteľné prevedenie pre snímač polohy
špeciálne

priemer piestu
80 mm
pripojovací závit
priemer 16-63mm: M-závit, priemer 80mm: Rc-závit
krycia manžeta
chlóroprén
snímač polohy
bez snímača polohy
konektor alebo vodiče
0.5 m (alebo nič v prípade prevedenia bez snímača)
voliteľné prevedenie pre snímač polohy
2 ks (alebo nič v prípade prevedenia bez snímača)
špeciálne
nič
Maximálny operačný tlak
0.6 MPa
Minimálny operačný tlak
0.1 MPa
Max. teplota prostredia
60 ºC
Min. teplota prostredia
-10 ºC
Opakovateľnosť
± 0.01 mm
Mazanie
Non-Lube
Efektívna prídržná sila na prst, externá (0,5 MPa)
400 N
Efektívna prídržná sila na prst, interná (0,5 MPa)
525 N
Maximálna pracovná frekvencia
30 c.p.m.
Médium
Air
Action
Double Acting
Stroke per gripper jaw
20 mm
Hmotnosť
3.200 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version