Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MHS4, Úchopná hlavica, 4 čeľuste, paralelný pohyb

  • max. upínacia sila: 268 N pri tlaku 0.5 MPa
  • dvojčinná
  • opakovateľná presnosť: ±0.01 mm
  • maximálny počet cyklov: 120 c.p.m.

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených ? ? z ? záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie
Žiadne výsledky vyhľadávania

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

MHS4-40D
priemer piestu
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet
špeciálne

priemer piestu
40 mm
snímač polohy
bez snímača polohy
konektor alebo vodiče
0.5 m (alebo nič v prípade prevedenia bez snímača)
počet
2 ks (alebo nič v prípade prevedenia bez snímača polohy)
špeciálne
nič
Maximálny operačný tlak
0.6 MPa
Minimálny operačný tlak
0.1 MPa
Max. teplota prostredia
60 ºC
Min. teplota prostredia
-10 ºC
V súlade s európskou smernicou RoHS
V súlade
Opakovateľnosť
± 0.01 mm
Použité médium
Air
Mazanie
Non Lube
Efektívna prídržná sila na prst, externá (0,5 MPa)
88 N
Efektívna prídržná sila na prst, interná (0,5 MPa)
97 N
Action
Double acting
Hmotnosť
0.390 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version