<ul><li>max. upínacia sila: 1320 N pri tlaku 0.5 MPa</li><li>dvojčinná</li><li>opakovateľná presnosť: ±0.01 mm</li><li>maximálny počet cyklov: 120 cyklov/min.</li></ul>
Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.
Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.
Priraďte tejto konfigurácii alias. Tento krok môžete preskočiť a vytvoriť alias neskôr. Upozornenie: akonáhle je alias priradený, nie je možné ho zmeniť.
MHS3-32D
Termín odoslania: Pravdepodobne nie je na sklade. Kliknite tu
pre ďalšie prevedenia, ktoré sú na sklade, alebo Kontakt SMC
pre ďalšiu pomoc