Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MHM, Magnetická úchopná hlavica

Performs optimally, where others don't

  • Handle with reliability and safety – Holding force up to 1000 N plus it guarantees grasping of the workpiece even in the event of power loss
  • Increase your productivity – Reduce your cycle times: residual holding force of 0.3 N or less
  • Get great usage flexibility – Holding force can be adjusted by changing the distance between the magnet and workpiece with the adjustment bolt
  • Avoid handling errors – The 3-position magnet prevents the accidental attraction of a second workpiece.

Základné technické informácie

  • Applicable for uneven surfaces
  • Double acting
  • Auto switch capable
  • Pads are replaceable.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených ? ? z ? záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie
Žiadne výsledky vyhľadávania

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

MHM-32D-X6400
upínacia sila
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet